Tableau de connexion incliné 110-Style cat. 6 avec porte-étiquette de lentille grossissante, 48-Port, 2RU, Noir
69587-L48
Les tableaux de connexion inclinés PTNB 110-Style de cat. 6 de Leviton sont conçus pour augmenter la capacité dans les bâtis et armoires 19-inch conformes aux normes de l’industrie. La forme 128-degree unique achemine facilement les câbles dans les gestionnaires de câbles verticaux, minimisant ainsi le besoin de gestion de câbles horizontale supplémentaire dans les bâtis. Ce système favorise la gestion à long terme des câbles et les installations de câblage attrayantes, et comprend une technologie brevetée de rétention qui favorise une performance constante sur la durée de vie du système. Leviton cat ...
Couleur : Noir