Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise verrouillable simple à couvercle rabattable étanche Wetguard

69W77

Prise simple verrouillable, 30A, 600V , 3 phase, 3-Pole, 4-Wire, NEMA L17-30, À câblage arrière et latéral, Couvercle jaune résistant à la corrosion - NOIR

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double moraillon offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour l’ajout...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477075135
Pays d’origine : Mexique
NEMA L17-30R

Renseignements sur les produits