Tableau de connexion plat 110-Style cat. 6A , configuré, 48-Port, 2RU, noir. Barres de gestion de câblage incluses.
6A586-U48
Les tableaux de connexion plats PTNB 110-Style de cat. 6A sont conçus pour être utilisés avec des bâtis et armoires 19-inch conformes aux normes de l’industrie pour les applications de salles de télécommunications et de centres informatiques. Les tableaux de connexion dépassent toutes les exigences de performance des composants de la norme ANSI/TIA-568.2-D et les exigences des composants de classe EA pour les normes ISO/IEC 11801-1 et EN 57013-1 de 1 MHz à 500 MHz pour prendre en charge la norme IEEE 802.3an pour la performance du réseau 10GBASE-T . Les tableaux de connexion présentent des IDC en ligne conformes aux normes de l’industrie et...