Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase, 2 fils, élément unique, Minicompteur 100A , Résolution 1kWh , Intérieur, Logement encastré, Compteur ACL, Compteur électrique
6F101-C01
Produit supprimé de la gamme. Minicompteur divisionnaire à élément unique™ avec compteur ACL, Résolution 1kWh , 120V, 1PH, 2W, 100:00,1A, Logement intérieur encastré, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme