Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion flexible de petit diamètre de cat. 6 ,3.0 m ( 10 pi), rouge

6H460-10R

Les cordons de connexion ultra flexibles de petit diamètre de cat. 6 sont conçus pour être utilisés dans 1-Gigabit applications et toutes les fréquences de 1 à 250 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion 24-port de 38  % par rapport aux cordons de connexion cat. 6 typiques.

Code UPC : 078477703250
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits