Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion flexible de petit diamètre de cat. 6, 0,5 pi (0,15 m), bleu

6H460-6IL

Les cordons de connexion à faible diamètre et haute flexibilité de cat. 6 sont conçus pour être utilisés dans les applications 1-Gigabit et toutes les fréquences de 1 à 250 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion à 24 ports de 38 % par rapport aux cordons de connexion de cat. 6 typiques.

Code UPC : 078477668818
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit