Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, extérieur, 120V, monophasé, deux fils, 200A, minicompteur individuel, résolution de 1kWh, compteur mécanique, petit logement NEMA 4X, compteur électrique

6S101-B02

ÉPUISÉ
Minicompteur individuel™ Sous-compteur dans de petits logements NEMA 4X, Compteurs mécaniques, 120V, 1PH, 2W 200:00,1 A, Résolution 1 kWh, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, Conformité à la norme ASHRAE 90.1. SOUS-MÈTRE SEULEMENT.
Code UPC : 078477547748
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo
Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires