Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, 120/208/240 V, 16 compteurs à élément double, Minicompteur MMU extra grand, NEMA 4X , Compteur électrique

6X316-KIT

ÉPUISÉ
Minicompteur MMU XL, 120/208 V, 3P/4 W RÉF., 16 compteurs à élément double, NEMA 4X avec TC. Les trousses de compteurs multiples (MMU) pour minicompteur VerifEye (kWh) sont conçues pour mesurer plusieurs charges monophasées (120/208/240 V 3PH 4W provenant d’un seul panneau de distribution haute densité et offrent une installation et des spécifications immédiates et prêtes à l’emploi.
Code UPC : 078477767818
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires