Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 250 V, 2-Pole, 2-Wire, fiche

7102-NP

20 A, 250 V, NEMA L2-20P 2-Pole, nylon de fiche 2-Wire , non polarisé - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477499696
Pays d’origine : Mexique
NEMA L2-20P

Renseignements sur les produits