20 A, 125/250 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
7310-BG
20 A, 250 V, non NEMA, 2P, 3W, Prise verrouillable à montage encastré, Qualité industrielle, Mise à la terre
La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont le produit électrique...