Compteur divisionnaire, surveillance de circuit de dérivation, 48 entrées, affichage ACL, logement NEMA 1
73D48
Contrôleur de circuit de dérivation série 7300, 48 entrées, affichage ACL, logement NEMA 1
Les moniteurs de circuit de dérivation avancés VerifEye™ pour éléments virtuels des séries 7200 et 7300 constituent une solution rentable pour la gestion de la charge électrique. Les plates-formes des séries 7200 et 7300 sont idéales pour les applications de contrôle de circuit de dérivation haute densité dans les nouvelles constructions et les applications de réfection. Les séries 7200 et 7300 contrôlent jusqu’à 48 circuits de dérivation avec un seul compteur b...
Contrôleur de circuit de dérivation série 7300, 48 entrées, affichage ACL, logement NEMA 1
Les moniteurs de circuit de dérivation avancés VerifEye™ pour éléments virtuels des séries 7200 et 7300 constituent une solution rentable pour la gestion de la charge électrique. Les plates-formes des séries 7200 et 7300 sont idéales pour les applications de contrôle de circuit de dérivation haute densité dans les nouvelles constructions et les applications de réfection. Les séries 7200 et 7300 contrôlent jusqu’à 48 circuits de dérivation avec une seule carte de compteur. Les séries 7200 et 7300 prennent en charge toutes les communications standard de l’industrie sur RS485 et Ethernet, y compris ModBus RTU, ModBus TCP, BACnet MS/TP et BACnet IP pour une flexibilité maximale. Le port USB intégré peut être utilisé pour la configuration locale.
Communication : ModBus/RTU, ModBus/TCP, BACnet MS/TP, BACnet/IP
Logement : intérieur
Qualité : revenu
Configuration du compteur : moniteur de circuit de dérivation
Gamme de produits : série 7300
Type de produit : compteur divisionnaire électrique
48 entrées individuelles de transformateur de courant (TC)
Entrées configurables comme suit : 24 compteurs virtuels dans n'importe quelle combinaison d' 48 CT entrées monophasées, biphasées ou triphasées limitées au total
Consulter l'usine pour toute autre configuration
Alimentation en ligne de 90-600V, phase à phase
Contrôle bidirectionnel
Conforme aux exigences de précision des systèmes de mesure ANSI et IEC, y compris les TC de dérivation
Prend en charge les TC à noyau plein et les TC à bobine de Rogowski
Caractéristiques de la carte : bornes d'accès facile pour le câblage CT, connecteurs amovibles
Disponible avec ou sans options d'affichage intégrées
Rapporte la tension, l'intensité, la puissance, la demande et l'énergie pour chaque circuit; chaque série 7200 et 7300 couvre un tableau complet de 42 disjoncteurs plus le secteur pour un total de 48 circuits
Le registre des seuils d’alarme peut être configuré par l’utilisateur pour une meilleure gestion de la charge
Orientation de phase et nombre de circuits sélectionnables
Garantie limitée de 5 ans
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.