20 A, 120/208 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
7410-BG
20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, non NEMA, 4P, 4W, prise verrouillable à montage affleurant, Qualité industrielle, MALT - NOIR
La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont...