Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle

7526-C

15 A, 125-Volt, 2-Pole, 2-Wire, Nema L1-15R, prise à socle, prise verrouillable, câblage latéral, qualité industrielle, sans mise à la terre

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.

Code UPC : 078477835739
Pays d’origine : Mexique
NEMA L1-15R

Renseignements sur les produits