Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15/10 A, 125/250 V, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle

7556

15/10 A, 125 V/250 V, NEMA non-NEMA, 3P, 3W, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477818282
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits