15/10 A, 125/250 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle
7557
15/10 A, 125 V/250 V, NEMA non-NEMA, 3P, 3W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, sans mise à la terre - BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur