Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

78A00-2
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Paquet d’étiquettes de contrôle de l’accès de 10. Une très petite étiquette de proximité numériquement cryptée de 125 kHz ( 4 grammes seulement). Pourvue d'un trou pour anneau ou chaîne de porte-clés. Préprogrammée en usine avec un code de cryptage unique. Assez petite et résistante pour être utilisée avec un anneau de porte-clés. Il offre une portée de lecture allant jusqu’à 2 po
Code UPC : 872257004489
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes