Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

78W29-C

20 A, 347 V, NEMA L24-20, 2P, 3W, connecteur verrouillable pour socle unique, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre les infiltrations...
Code UPC : 078477525081
Pays d’origine : Mexique
NEMA L24-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes