Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

78W83-C

30 A, 347/600 V, 3 phase en étoile, NEMA L23-30, 4P, 5W, connecteur verrouillable pour socle simple, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre un i...
Code UPC : 078477559697
Pays d’origine : Mexique
NEMA L23-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes