Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
79A00-1
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Produit supprimé de la gamme, 12-Volt coup de porte électrique c.c. avec contrôle de l’accès.
Restreignez l'accès à des zones désignées à l'aide des produits de contrôle de l'accès de Leviton. En glissant une carte ou en utilisant une breloque (porte-clés), vous pouvez accomplir de multiples fonctions, comme armer ou désarmer la sécurité et activer une gâche pour ouvrir une porte. La gamme de produits de contrôle de l'accès Leviton comprend un lecteur de carte par proximité et des accessoires qui se connectent à un système de commande résidentiel Leviton. La carte r...
Produit supprimé de la gamme, 12-Volt coup de porte électrique c.c. avec contrôle de l’accès.
Restreignez l'accès à des zones désignées à l'aide des produits de contrôle de l'accès de Leviton. En glissant une carte ou en utilisant une breloque (porte-clés), vous pouvez accomplir de multiples fonctions, comme armer ou désarmer la sécurité et activer une gâche pour ouvrir une porte. La gamme de produits de contrôle de l'accès Leviton comprend un lecteur de carte par proximité et des accessoires qui se connectent à un système de commande résidentiel Leviton. Le lecteur de cartes est un lecteur de cartes de proximité 125-KHz, haute sécurité, chiffré numériquement, 26-bit qui se connecte à un port série sur un système de commande résidentielle Leviton. It provides a read range up to 4 inches with the Leviton clamshell cards and up to 2 inches with the Leviton key tags. Il est doté d'un câblage simplifié pour une utilisation résidentielle ou commerciale de petite taille - tout entre le contrôleur et les lecteurs passe par un seul fil de 4-conductor ou Cat5 , y compris l'alimentation. Le lecteur comprend une entrée pour un bouton-poussoir de sortie et une sortie pour une gâche électrique ou une serrure magnétique. Il peut être monté sur un cadre de porte (montant) ou sur toute surface murale plane. Les DEL à deux couleurs (vert et rouge) et l'avertisseur piézosonore du lecteur peuvent être personnalisés pour fournir une rétroaction individuelle à l'utilisateur. Utilisez soit une carte de contrôle de l'accès standard de la taille d'une carte de crédit ou la pratique breloque de contrôle de l'accès pour accéder au système. Dans le contrôleur, chaque carte est associée à un code d'utilisateur pouvant être géré avec des privilèges particuliers. Il est possible de donner des privilèges aux utilisateurs en fonction de l'heure et du jour, et l'accès peut être limité à certains lecteurs en particulier. Chaque passage de la carte peut effectuer autant d’actions que désiré et le résultat de ces actions peut être personnalisé en fonction de l’heure, de l’état d’armement ou de tout autre événement que le système surveille. Leviton offre aussi un clavier de contrôle de l’accès intempérisé et résistant au vandalisme. Les cartes de contrôle de l'accès peuvent également être associées à n'importe quelle fonction de dispositifs de domotique résidentielle que le contrôleur de la gamme de produits Leviton Omni ou Lumina peut commander, y compris les fonctions pour l'éclairage, la gestion de l'énergie, la surveillance et l'audio.
Code UPC : 872257004526
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
Lorsqu'il est utilisé avec le lecteur de contrôle d'accès 75A00-1 (non compris), le gâche de porte se verrouille et déverrouille solidement une porte sans avoir besoin d'une clé
La porte peut être déverrouillée manuellement à l'aide d'une clé ou automatiquement par le système.
Le dispositif à fermeture en cas de panne de courant déverrouille la porte lorsqu'il y a du courant et la verrouille lorsqu'il y a une panne.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.