Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

79W33-C

20 A, 125 V, NEMA 5-20, 2P, 3W, Connecteur à lame droite pour socle unique, Qualité industrielle, Mise à la terre, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre l’infiltration...
Code UPC : 078477524985
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes