Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, 120V , 1 phase 2 fils, élément unique, Minicompteur 100A, 1,0 kWh, sans logement, Compteur ACL, Compteur électrique

7B101-H01

ÉPUISÉ
Compteur divisionnaire Mini Meter™, élément unique, sans logement, 120V, 1PH, 2W, Sortie de compteur 1,0 kWh, 100:0.1, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, conforme à la norme ASHRAE 90.1. La gamme de compteurs divisionnaires Leviton VerifEye™ répond aux exigences de toutes les applications de facturation de locataires monophasées. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les minicompteurs sont faciles à spécifier et à installer pour les nouveaux composants
Code UPC : 07847755280
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires