Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

1-Gang 1.60 Inch Hole Outlet/Receptacle Wallplate, Standard Size, Thermoplastic Nylon, Brown

80720
1-Gang 1.60 po de diamètre Plaque pour une prise verrouillable, orifice d'un diamètre de 40,64 mm, format ordinaire, nylon thermoplastique, Montage sur dispositif. Brun familières et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles sont le produit de styles et de mises en forme qui ont passé l'épreuve du temps. Leurs lignes pures conviennent à tous les milieux, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une réfection, et elles s'installent en toute facilité. Leviton propose des plaques murales traditionnelles dans un...
Code UPC : 078477494158
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits