Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur à gradateur Renoir, 800W, Gradateur à glissière, 3-Way, Ailette étroite, Gris

80800-3GY
ÉPUISÉ
800W, 120 V c.a. 60Hz, 3-Way, Gradateur à glissière pour charges à incandescence, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette étroite, - Les gradateurs robustes et de qualité spécifiée architecturale Leviton gris sont conçus pour les charges à haute puissance (800W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decoraᴹᴰ préréglé. Ces dispositifs présentent une conception architecturale classique avec des couvercles enclipsables sans vis et ils sont disponibles pour ...
Code UPC : 078477776926
Pays d’origine : Mexique