Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur Renoir, 800W Gradateur à glissière, 3-Way étroite, Blanc

80800-3W

ÉPUISÉ
800W, 120 V c.a. 60Hz, 3-Way, Gradateur à glissière pour charges à incandescence, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette étroite, - Les gradateurs robustes de qualité spécifiée architecturale Leviton blancs sont conçus pour les charges à haute puissance (800 W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decoraᴹᴰ préréglé. Ces dispositifs présentent une conception architecturale classique avec des couvercles enclipsables sans vis et ils sont disponibles pour...
Code UPC : 07847777688
Pays d’origine : Mexique