Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à lame droite étanche Wetguard

80W47-D

15 A, 125 V, NEMA 5-15, 2-Pole, 3-Wire, Prise double à lame droite, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double loquet offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour plus de sécurité...
Code UPC : 078477518502
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes