Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Renoir, Interrupteur de gradateur, 1000W, Gradateur à glissière, Ailette étroite, Blanc

81000-W

ÉPUISÉ
1000W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Gradateur à glissière pour charges à incandescence, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette étroite, - Les gradateurs robustes de qualité spécifiée architecturale Leviton blancs sont conçus pour des charges à haute puissance (800 W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière Decora<sup>MD</sup> préréglé. Ces dispositifs sont dotés d’une conception architecturale classique avec des couvercles enclipsables sans vis et ils sont disponibles pour...
Code UPC : 07847777640
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit