Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Renoir, Interrupteur de gradateur, 1500W, Gradateur à glissière, 3-Way, Ailette large, ivoire

81500-3I
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
1500W, 120 V c.a. 60Hz, 3-Way, Gradateur à glissière pour charges à incandescence, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette large, - Les gradateurs robustes et de qualité spécifiée architecturale Renoir de Leviton sont conçus pour les charges haute puissance (800W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decora préréglé. Ces dispositifs sont dotés d’une conception architecturale classique avec des couvercles enclipsables sans vis et ils sont disponibles pour...
Code UPC : 07847777738
Pays d’origine : Mexique