Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Renoir, Interrupteur de gradateur, 1500W, Gradateur à glissière, Ailette large, Blanc

81500-W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
1500W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Gradateur à glissière pour charges à incandescence, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette large, - Les gradateurs robustes et de qualité spécifiée architecturale Leviton blancs sont conçus pour les charges à haute puissance (800W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decora préréglé. Ces dispositifs présentent une conception architecturale classique avec des couvercles enclipsables sans vis et ils sont disponibles pour...
Code UPC : 07847777734
Pays d’origine : Mexique