Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Decora Plus à mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions, 15 A, 125 V

8280-IGW

Prise de courant à logement double avec mise à la terre isolée et protection contre les surtensions Decora Plus, qualité hospitalière robuste, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477008973
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes