Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée de20 A, Qualité hospitalière, autonome, mise à la terre isolée

8300-IGI
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Ivoire

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477057353
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits