Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8300-LIG
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral; fil de terre précâblé NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Orange

Couleur : orange

Code UPC : 078477029909
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits