Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de rechange contre les surtensions de 277 V c.a.

8320-GN

ÉPUISÉ

Module de rechange contre les surtensions de 277 V c.a. Pour les panneaux de protection contre les surtensions suivants : 52277-M3 (1), 52277-CM3 (1), 52277-7M3 (1), 52277-7MS (1), 52277-7C3 (1), 52277-7CS (1), 52277-M3 (1), 52277-CM3 (1),

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée, pour protéger l’équipement électronique sensible, dans les emplacements industriels, commerciaux et résidentiels, contre le stress et la dégradation causés par la tension tr

Code UPC : 078477824726
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit