60 A, 120/208 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle
8362-P
60 A, 120/208 V, 3Ø, NEMA 18-60P, 4P, 4W, fiche, lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre, incliné - Noir
La gamme de prises, connecteurs et logements de la gamme Black & White de qualité industrielle proposée par Leviton offre une fiabilité longue durée et autres caractéristiques garanties à vie. Elles sont disponibles dans plusieurs configurations NEMA et hors-NEMA. Vous trouverez le dispositif adapté à vos besoins en toute facilité.