Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple à mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions Decora Plus

8381-IGI
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Qualité hospitalière robuste, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - ivoire

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes à la norme UL 1449 ...

Code UPC : 078477275696
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes