Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale Decora3-Gang , format ordinaire, acier inoxydable non magnétique

84411-40

Plaque murale pour dispositif/DDFT Decora3-Gang , format ordinaire, acier inoxydable 302 , montage sur dispositif, - Acier inoxydable

Ajoutez une touche d’élégance à n’importe quel décor avec les plaques murales designer Decoraᴹᴰ. Polyvalentes et élégantes, les versions enclipsables standard et sans vis offrent une installation impeccable, se marient avec tous les autres gradateurs et commandes de vitesse de ventilateur de style Decora, y compris la toute nouvelle collection Vizia™ et sont disponibles dans une gamme de couleurs attrayantes qui ajoutent un fini...

Couleur : acier inoxydable

Code UPC : 078477435168
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits