50 A, 250 V, Prise à montage affleurant, Lame droite, Qualité industrielle
8450
50 A, 250 V, NEMA 15-50R, 3P, 4W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, 3-Phase, câblage latéral, bride métallique, - Noir
La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs industriels...