Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Données de performance
Diagnostic : témoin
Valeur nominale en joules : 720
MCOV : 150V rms
Courant transitoire maximal L-N : 24kA
Élimination du bruit : -30dB à 500kHz-30MHz
Courant nominal de décharge : 3kA
Courant nominal de court-circuit : 5kA
ImpulsionUL1449 6kV/500A L-N : 330V
VPR : L-N:500V, L-G:600V, N-G:500V
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NEMA : WD-1 WD-6
NOM : 057
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498HG : fichier E13399
Matériaux :
Corps : nylon
Face : nylon
Grounding Screw : Steel 8-32 w/ 12AWG Green 8 Inch Pigtail
Contacts de ligne : bronze phosphoreux
Vis de montage : acier galvanisé 8-32
Bornes à vis : laiton 8-32
Lyre : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-12 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Caractéristiques
Intensité : 20 A
Corps : nylon
Marque : 4-in-1
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise quadruple
Diagnostic : témoin
Face : nylon
Caractéristique : surtension
Fonction : protection contre les surtensions
Qualité : qualité hospitalière robuste
Mise à la terre : MALT
Valeur nominale en joules : 720
Courant transitoire maximal L-N : 24kA
NEMA : 5-20R
Élimination du bruit : -30dB à 500kHz-30MHz
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : acier
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
ImpulsionUL1449 6kV/500A L-N : 330V
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 5-Year
Câblage : 3
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch