Plaque murale simple 1-Gang une prise simple avec trou de 15,9 cm, format ordinaire, thermodurci, ivoire
86017
Plaque murale 1-Gang téléphone/câble de dispositif avec un orifice de 1,6 cm, format ordinaire, thermodurci, montage sur boîte - ivoire
Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Leviton propose des plaques murales traditionnelles en
Couleur : ivoire