Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

90572-L03
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Rotary switch, single pole on-off; 1.5A-125VAC-L, 3A-125VAC, 1A-250VAC; Male round bushing 3/8-27 by 11/32 inch long thread; two 6 inch black leads 18 AWG AWM TEW 105 C 600 V, free ends stripped 1/2 inch.

Code UPC : 07847780981
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits