Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

30/50 A, 250 V, 2P, 3W fiche, lame droite, Qualité commerciale, incliné, MALT - Noir

931-E

30/50 A, 250 V, NEMA 6-30P /6-50P, 2P, 3W, fiche, lame droite, Qualité commerciale, angle, MALT - Black Leviton offre une vaste sélection de fiches et connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 A, offerts dans une grande variété de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l’humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos fiches et connecteurs EPTR à dos en caoutchouc résistent aux utilisations difficiles, protégeant contre
Code UPC : 078477644928
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-30P/6-50P

Renseignements sur le produit