Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

50 A, 125 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle

9550-P

50 A, 125 V, NEMA 5-50P, 2P, 3W, fiche, lame droite, Qualité industrielle, MALT, incliné - Noir

Les fiches et connecteurs d’alimentation industrielle robustes de Leviton offrent un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques appuyées par une garantie 10-year . Elles sont disponibles dans plusieurs configurations NEMA. Vous trouverez immanquablement le dispositif adapté à vos besoins.

Code UPC : 078477809884
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-50P

Renseignements sur les produits