Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 277 V, 2P, 3W, prise à montage encastré, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Noir

9730-A

30 A, 277 V, NEMA 7-30R, 2P, 3W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique - Noir

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces produits de qualité industrielle...

Code UPC : 078477820261
Pays d’origine : Mexique
NEMA 7-30R

Renseignements sur les produits