Douille de détecteur de mouvements plafonnier à DEL avec module DEL 8.7W , 8.7W-120VAC, 60Hz - Blanc La douille de détecteur de mouvements plafonnier à DEL est dotée d’un module DEL de 8.7 W, ce qui en fait l’alternative écoénergétique et populaire aux luminaires à incandescence et LFC. Le détecteur de mouvements à DEL pour plafond intègre les caractéristiques les plus recherchées d’aujourd’hui et répond aux exigences NFPA® 70, NEC® Section 410.16 C (1). Lorsqu'un mouvement est détecté, il allume automatiquement les lumières et allume le luminaire...
Douille de détecteur de mouvements plafonnier à DEL avec module DEL 8.7W , 8.7W-120VAC, 60Hz - Blanc La douille de détecteur de mouvements plafonnier à DEL est dotée d’un module DEL de 8.7 W, ce qui en fait l’alternative écoénergétique et populaire aux luminaires à incandescence et LFC. Le détecteur de mouvements à DEL pour plafond intègre les caractéristiques les plus recherchées d’aujourd’hui et répond aux exigences NFPA® 70, NEC® Section 410.16 C (1). Lorsqu'un mouvement est détecté, il allume automatiquement les lumières et les éteint après 3 minutes lorsque la pièce est vide. Il est facile à installer grâce à ses fils torsadés et ses débouchures pour différentes configurations de boîte. Conçu pour une utilisation intérieure seulement, le dispositif est idéal pour les placards, les salles de travail, les sous-sols, les aires de stockage, les salles utilitaires et
Aucun interrupteur mural requis, les lumières s’allument automatiquement lorsque des mouvements sont détectés et s’éteignent après 3-minutes heures d’inactivité
Champ de vision de284 degrés
Les trous de montage conviennent aux configurations de boîte 3¼” et 4”
Les quatre trous de fixation présents sur le boîtier permettent une couverture maximale.
Les fils de sortie assurent une installation facile.
Pour l'intérieur seulement.
Une option pratique et écoénergétique pour les garde-robes, les salles de travail, les sous-sols, les aires de rangement, les pièces de service, les salles de lavage et les greniers.
Garantie limitée de deux ans.
Should be mounted in accordance with NEC code requirements. 6" clearance from the nearest point of a storage space (ie: shelf)
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.