Lampadaire à DEL de 20 cm avec détecteur de mouvements
9866-B0W
- ÉNERGÉTIQUE – Détecteur de mouvements automatique – Aucun interrupteur mural requis
- FACILE À L’UTILISATEUR – Plusieurs réglages de détecteur et trois températures de couleur réglables sans gradation disponibles (3 000 K, 4000K, 5000K
- INSTALLATION FACILE – Profil profilé, aucune boîte de plafond ou boîte de dérivation requise
- PRATIQUE – Convient aux emplacements humides. Peut être utilisé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur couvert...