Gradateur Decora Smart sans neutre, nécessite un pont Wi-Fi MLWSB, câblé ou sans fil 3-Way
DN6HD-1BW
Gradateur sans neutre Decora Smart, unipolaire, 3-wayou emplacements multiples lorsqu’il est utilisé avec le dispositif complémentaire de gradateur Anywhere sans fil DAWDC ou le dispositif complémentaire d’interrupteur Anywhere sans fil DAWSC. 300W DEL/LFC, 600W à incandescence/halogène, 600VA magnétique à basse tension - Blanc
- SOLUTION RETROFIT : pour une utilisation dans les maisons sans câblage neutre dans la boîte murale, nécessite le pont Wi-Fi intelligent MLWSB Decora (vendu séparément)
- APPLICATION MY LEVITON : utilisation pour la programmation, la télécommande et...