Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 ,48 A - Série EV

EV480

EV Series Standard Level 2 Electric Vehicle Charging Station, 48A, 208/240 VAC, 11.6kW Output, J1772 Charge Connector, 18' Cord, Replacement for EVR40-B2C, Includes Mounting Bracket and Pre-Attached Input Cable, HARDWIRED ONLY

  • Recharge rapide et sécurisée de tout véhicule électrique compatible SAE J1772™
  • Commande d’accès en option : le poste est livré avec la technologie RFID désactivée - s...
Code UPC : 078477997284
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits