Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Logiciel de gestion de borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2, 48 A

EV48G

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 série Pro EV, 48A 208/240 V c.a.,sortie de 11,6 kW,connecteur de charge J1772, cordon de 4,6 m, comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Caractéristiques AmpUp Logiciel de gestion de borne de recharge

  • GESTION MULTIPOSITIVE, MULTISITE POUR LES HÔTES DE SITE – Fe
Code UPC : 078477000533
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit