Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Logiciel de gestion de borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 48 A et écran ACL

EV48S

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 série Pro EV, 48A, 208/240 V c.a., sortie de 11,6 kW, connecteur de recharge J1772, cordon de 4,6 m, comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Comprend le logiciel de gestion de la borne de recharge AmpUp et un écran ACL

  • GESTION MULTIPOSITIVE ET MULTI SITES POUR LES HÔTES DE SITE – Dotés du logiciel de gestion de station de recharge AmpUp, ces stations comprennent des analyses en temps réel
Code UPC : 078477877609
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment utiliser la série EV Pro de Leviton avec le logiciel AmpUp