Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Logiciel de gestion de borne de recharge pour véhicules électriques de niveau 2, 80 A

EV80G

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 série Pro EV, 80A, 208/240 V c.a.,sortie de 19,2 kW,connecteur de charge J1772, cordon de 4,6 m, comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Caractéristiques AmpUp Logiciel de gestion de borne de recharge

  • GESTION MULTIPOSITIVE ET MULTI SITES POUR LES HÉBERGEURS DE SITE – Avec
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit