Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Logiciel de gestion de borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 80 A et écran ACL

EV80S

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 série Pro EV, 80A, 208/240 V c.a.,sortie de 19,2 kW,connecteur de recharge J1772, cordon de 4,6 m, comprend un support de montage et un câble d’entrée préconnectorisé, CÂBLAGE UNIQUEMENT, Comprend le logiciel de gestion de la borne de recharge AmpUp  et un écran ACL

  • GESTION MULTIPOSTES ET MULTISITES POUR...
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit